17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンチ型収納庫(軽量) EA955CD-51・54

通常単価(税別)
31,26957,369
税込単価
34,39663,106
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックスです・ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます・ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    490
  • 材質
    アルミ(焼付塗装)
  • メーカー
    ダイマツ

ご注意

  • 本製品は 防水仕様ではありません。
  • 雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。
  • 屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)
  • 吊軸が経5mm以下の南京錠を別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

サイズ(W×D×H)mm

メーカー型番

重量(kg)

耐荷重(kg)

最小発注数量
900
内寸:約738×365×400
BB90-BK
10
座面:約150、収納床面:約80
1個
1800
内寸:約1638×365×400
BB180-BK
17
座面:約150、収納床面:約100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,269
( 34,396 )
2日目
57,369
( 63,106 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックスです
・ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます
・ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら2巻らくらく入ります)
・ソフトクローズのダンパー採用で蓋の開閉が簡単。ゆっくり静かに閉まるので安心安全!
・アジャスター脚付きで高さ調整、ガタつき防止
・南京錠取り付け金具付き

ご注意

  • 本製品は 防水仕様ではありません。
  • 雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。
  • 屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)
  • 吊軸が経5mm以下の南京錠を別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチ型収納庫(軽量) EA955CD-51・54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチ型収納庫(軽量) EA955CD-51・54
収納庫 EA955CD-21
60L・100L 防湿保管庫
ステンレス収納庫(H900タイプ)
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ドラム収納保管庫(基本体)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格31,269-20,93054,886 -121,045 -288,541237,941
通常出荷日2日目2日目2日目8日目〜14日目19日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)450500315500500790
高さ(mm)490830-90018001800
材質アルミ(焼付塗装)スチール(粉体塗装)キャビネット:スチール(粉体塗装仕上げ)・扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット---
メーカーダイマツダイマツハクバ写真産業(HAKUBA)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト