ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段ラック棚(折畳式)

通常単価(税別)
36,845
税込単価
40,530
通常出荷日:2日目

【特長】・50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます・天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    870
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    970
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • カラー
    OD
  • サイズ(mm)
    収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)
  • 重量(kg)
    18.5

ご注意

  • 取付の際は脚部のアジャスターを外してください。

型番:

EA976AV-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AV-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
単体型
間口(mm)
870
奥行(mm)
450
高さ(mm)
970
均等積載量(kg/段)
100
カラー
OD
サイズ(mm)
収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)
重量(kg)
18.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AV-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,845
( 40,530 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます
・天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です
・M8のキャスターを取付可能です

ご注意

  • 取付の際は脚部のアジャスターを外してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段ラック棚(折畳式)の型番EA976AV-10のページです。 型番EA976AV-10に関する仕様情報を記載しております。
3段ラック棚(折畳式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段ラック棚(折畳式)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,845184,578 -181,159 -113,396 -109,891 -201,434 -
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
天地棚段数(段)3中棚1、スライド棚3中棚1、スライド棚3---
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)-
間口(mm)870962916962916-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト