17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1

通常単価(税別)
107,810
税込単価
118,591
通常出荷日:2日目

【特長】・小型ながらパワフルで超軽量!・ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計・全面からのこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒 (mm)
    Φ40(軟鋼材)
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    Φ65
  • 電源 (V)
    AC100
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    60
  • 二重絶縁有無
  • 出力 (W)
    260
  • コード長さ (m)
    3
  • サイズ
    480×310×230(H)mm
  • 重量
    11kg
  • 付属品
    帯のこ(ハイス14/18山)
  • 型番
    475165(XB65A)
  • 鋸刃
    13(W)×0.5(T)×880(L)mm
  • メーカー
    レッキス工業(REX)
  • プーリ回転数
    275rpm
  • バイス方式
    平バイス

型番:

EA841XR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA841XR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
切断能力:丸棒(mm)
Φ40(軟鋼材)
切断能力:丸パイプ(mm)
Φ65
電源(V)
AC100
切断能力:角パイプ(mm)
60
二重絶縁有無
出力(W)
260
コード長さ(m)
3
サイズ
480×310×230(H)mm
重量
11kg
付属品
帯のこ(ハイス14/18山)
型番
475165(XB65A)
鋸刃
13(W)×0.5(T)×880(L)mm
メーカー
レッキス工業(REX)
プーリ回転数
275rpm
バイス方式
平バイス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA841XR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,810
( 118,591 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながらパワフルで超軽量!
・ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計
・全面からのこ刃交換可能
・荷重調整機能(2段階)
・ポッキンプラグ採用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1の型番EA841XR-1のページです。 型番EA841XR-1に関する仕様情報を記載しております。
バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA
ロータリバンドソー CB18FE
ロータリーバンドソー CB12VA2
メーカーエスコエスコ新ダイワ工業新ダイワ工業HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格107,810285,790372,075332,250269,61664,555
通常出荷日2日目6日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプバンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソー
切断能力:丸棒(mm)Φ40(軟鋼材)80/4580/5585/5580/4530
切断能力:丸パイプ(mm)Φ65180/115185/115185/115180/115120
電源(V)AC10014.4/18AC100AC100単相100単相100
切断能力:角パイプ(mm)60150/100175×175/100×100175×175/100×100150/100120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト