17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60kg/30m 電動ウインチ

通常単価(税別)
97,411
税込単価
107,152
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・加速防止、逆巻防止機能付・ブレーキ付・JANコード:4550061901311

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    0.06
  • 電源
    AC100V、550W、6A
  • 電源コード
    5m
  • 材質
  • 付属品
    操作スイッチ(コード10m) 、ワイヤーロープ(Φ3.3mm×31m)、スイベルフック(本体取付)
  • メーカー
    京セラ
  • 型番
    AWI62
  • 重量(kg)
    9.7
  • フック口径
    24mm
  • サイズ(W×D×H)mm
    250×205×360
  • 揚程(m)
    30
  • 吊揚速度(m/分)
    27.6

型番:

EA840B-31B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA840B-31Bの仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.06
電源
AC100V、550W、6A
電源コード
5m
材質
付属品
操作スイッチ(コード10m) 、ワイヤーロープ(Φ3.3mm×31m)、スイベルフック(本体取付)
メーカー
京セラ
型番
AWI62
重量(kg)
9.7
フック口径
24mm
サイズ(W×D×H)mm
250×205×360
揚程(m)
30
吊揚速度(m/分)
27.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA840B-31B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,411
( 107,152 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・加速防止、逆巻防止機能付
・ブレーキ付
・JANコード:4550061901311

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60kg/30m 電動ウインチの型番EA840B-31Bのページです。 型番EA840B-31Bに関する仕様情報を記載しております。
60kg/30m 電動ウインチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60kg/30m 電動ウインチ
AC100V/200kg×6m 電気ホイスト
DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)
AC100V/100kg 電動ウィンチ
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)
DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格97,41198,00043,20055,80063,56385,500
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
最大吊上荷重(t)0.060.2----
電源AC100V、550W、6A100V、250WDC12Vバッテリー専用単相100VDC12Vバッテリー専用DC12Vバッテリー専用
電源コード5m3m----
材質-----
付属品操作スイッチ(コード10m) 、ワイヤーロープ(Φ3.3mm×31m)、スイベルフック(本体取付)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト