ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51

通常単価(税別)
104,220
税込単価
114,642
通常出荷日:2日目

【特長】・設定された時間で自動停止して、ボルトの締め過ぎを防止します・設定された時間・回転速度に自動で...

詳細を確認

型番:

EA813DN-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813DN-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
1400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)
電圧(V)
36(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)
差し込み角(mm)
19
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
25
無負荷回転数高速(min-1)
0~1500
無負荷回転数低速(min-1)
0~600
最大打撃数高速(min-1)
0~2600
最大打撃数低速(min-1)
0~1600
二重絶縁
付属品
メーカー
HiKOKI
打撃数詳細
1:0~1600回/分、2:0~1900回/分、3:0~2200回/分、4:0~2600回/分
仕様
樹脂ケースセット
サイズ
221×42×290(H)mm
重量
3.9kg(バッテリー装着時)
付属品
バッテリー×2個、充電器、電池カバー、樹脂ケース
締付能力
普通ボルト:M12~M36、高力ボルト:M10~M27
メーカー型番
WR36DF(2XPSZ)
充電器
AC100V
防じん・耐水機能
IP56
振動3軸合成値
17.7m/s2
回転数詳細
1:0~600rpm、2:0~900rpm、3:0~1200rpm、4:0~1500rpm
機能
ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付
先端形状
四角ドライブ19mm
モーター
直流ブラシレスモーター
使用可能蓄電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)

型番リスト

表示件数
型番
EA813DN-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,220
( 114,642 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定された時間で自動停止して、ボルトの締め過ぎを防止します
・設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助します
・スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリからオートストップモードの回転数やオートストップ時間の調整が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51の型番EA813DN-51のページです。 型番EA813DN-51に関する仕様情報を記載しております。
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ TW300D
充電式インパクトレンチ TW181D
充電式インパクトレンチ TW161D
充電式インパクトレンチ TW302D
メーカーエスコPanasonicマキタマキタマキタマキタ
通常価格104,22087,657 -21,106 -20,890 -17,890 -24,890
通常出荷日2日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)1400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)80300180155275
電圧(V)36(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)14.418DC18DC10.8DC18
差し込み角(mm)19-12.712.712.79.5
切替有無(トルク・回転数・打撃数)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト