ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A

通常単価(税別)
15,762
税込単価
17,338
通常出荷日:2日目

【特長】・ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます・刃自体が発熱しますの...

詳細を確認

型番:

EA304YF-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA304YF-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒートカッター
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
約400(A型パーツ)、約500(I型パーツ)
コード長
3m
サイズ
130×58×167(H)mm
メーカー
石崎電機製作所(SURE)
付属品
アタッチメント×2(A型・I型)、ドライバー
型番
SG-31
材質
合成樹脂
消費電力
40W
重量
1kg(電源コード含む)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA304YF-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,762
( 17,338 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます
・刃自体が発熱しますので、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます
・通電時はランプが点灯
・付属のアタッチメントでは、直線加工、ロープカットなど用途に合わせて付け替え可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1Aの型番EA304YF-1Aのページです。 型番EA304YF-1Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,7627,6597,0204,98822,0549,153
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプヒートカッター熱風加工機ヒートカッターヒートカッター熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100(50/60Hz)単相100AC100AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)AC100
温度範囲(℃)約400(A型パーツ)、約500(I型パーツ)-最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)170(ノーマル)、250(ターボ)45050~550
コード長3m約1.8m----
サイズ130×58×167(H)mmΦ47×245mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト