17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールカート EA505TD-71

通常単価(税別)
12,432
税込単価
13,675
通常出荷日:2日目

【特長】・運搬や収納も兼ね備えたモビリティ・55Lの超大容量収納・キャリータイヤ付きで運搬も快適・EA...

詳細を確認

型番:

EA505TD-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505TD-71の仕様・寸法情報

開き方
片開き
外寸(mm)
512×435×630~1000
内寸(mm)
410×285×245(内形高さ:トレー底面まで)
本体材質
PP
カラー
ブラック
耐荷重(kg)
ハンドル:30、運搬時:50
重量(kg)
5
メーカー型番
DWST83347-1
メーカー
DEWALT(デウォルト)
防水・防塵性能
IP54
金属部材質
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505TD-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,432
( 13,675 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬や収納も兼ね備えたモビリティ
・55Lの超大容量収納
・キャリータイヤ付きで運搬も快適
・EA505TD-51、-56、-57、-58、-60/EA508MN-21、-26を取付けることができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールカート EA505TD-71の型番EA505TD-71のページです。 型番EA505TD-71に関する仕様情報を記載しております。
ツールカート EA505TD-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールカート EA505TD-71
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
392x206x164mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AB-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,4321,5701,3204,9001,6801,210
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
外寸(mm)512×435×630~1000350(W)×190(D)×140(H)310(W)×162(D)×143(H)391(W)×390(D)×265(H)342(W)×211(D)×161(H)392(W)×206(D)×164(H)
内寸(mm)410×285×245(内形高さ:トレー底面まで)315(W)×145(D)×105(H)288(W)×128(D)×87(H)328(W)×330(D)×140(H)305(W)×163(D)×137(H)345(W)×150(D)×142(H)
本体材質PPABS樹脂 / ポリプロピレン耐衝撃性コーポリマー超高耐衝撃性コーポリマーポリプロピレン耐衝撃性コポリマー
カラーブラックブラックブルー / クリアーブルークリアークリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト