ファクトリーサプライ用品技術窓口

7本組/10~21mm 電ドルソケットセット EA612AA-2

通常単価(税別)
9,240
税込単価
10,164
通常出荷日:2日目

【特長】・取り回しのしやすいスタンダードタイプです・高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付き...

詳細を確認

ご注意

  • 自動車のホイールナットの締緩には使用できません。

型番:

EA612AA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA612AA-2の仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
10・12・13・14・17・19・21
全長(mm)
97・101
外径(mm)
16・18・18.5・20・24・26・28.5
単品・セット区分
セット品
メーカー型番
TBZP637
重量(g)
980
六角シャンク
1/4"
メーカー
京都機械工具(KTC)
ケースサイズ(W×D×H)mm
外寸:200×153×40、内寸:190×120×33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240
( 10,164 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しのしやすいスタンダードタイプです
・高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです
・ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました
・ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します
・ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます
・ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します
・口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました

ご注意

  • 自動車のホイールナットの締緩には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組/10~21mm 電ドルソケットセット EA612AA-2の型番EA612AA-2のページです。 型番EA612AA-2に関する仕様情報を記載しております。
7本組/10~21mm 電ドルソケットセット EA612AA-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組/10~21mm 電ドルソケットセット EA612AA-2
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
メーカーエスコロブテックスKTC(京都機械工具)ベッセルベッセルベッセル
通常価格9,2406,2281,5021,0639651,063
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状6角6角6角12角12角12角
二面幅寸法(mm)10・12・13・14・17・19・2110/13/14/17/19176.356.356.35
全長(mm)97・101100101110110110
外径(mm)16・18・18.5・20・24・26・28.514.7/18.2/19.5/23.2/25.224201619

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト