ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

(1/2"DR)インパクトユニバーサルジョイント EA164X-1

通常単価(税別)
11,558
税込単価
12,714
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・差込角:1/2"・全長:68mm・材質:スチール

型番:

EA164X-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164X-1の仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
68
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA164X-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,558
( 12,714 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角:1/2"
・全長:68mm
・材質:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)インパクトユニバーサルジョイント EA164X-1の型番EA164X-1のページです。 型番EA164X-1に関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)インパクトユニバーサルジョイント EA164X-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)インパクトユニバーサルジョイント EA164X-1
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
1/2"DR[INHEX]インパクトソケットセット(6個組)EA164KJ-1
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,55831,60336,2158,04015,00310,567
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途インパクト用ジョイント類インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類6角6角12角六角穴付ボルト用6角特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
全長(L寸法)(mm)6835~4837.3~49.2756075 / 80
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイントセット品セット品セット品セット品セット品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト