17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4"DR ディープソケット(6角タイプ) EA617WEシリーズ

通常単価(税別)
12,96015,397
税込単価
14,25616,937
通常出荷日:2日目

【特長】・AS-drive(面接触)タイプのディープソケット・手締め時に便利なローレット加工

詳細を確認
  • この画像はEA617WE-30 3/4"DR×30mm ディープソケットでサイズ違いです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

重量(g)

最大奥行き(t2;mm)

ソケット部外径(d1;mm)

ソケット奥内径(d3;mm)

メーカー型番

最小発注数量
36
620
63.9
49.5
33
56-36
1個
41
714
58.5
55.5
38
56-41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,960
( 14,256 )
2日目
15,397
( 16,937 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)タイプのディープソケット
・手締め時に便利なローレット加工

ご注意

  • この画像はEA617WE-30 3/4"DR×30mm ディープソケットでサイズ違いです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR ディープソケット(6角タイプ) EA617WEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR ディープソケット(6角タイプ) EA617WEシリーズ
(3/4"DR)ソケット(6角タイプ) EA617WC-60
3/4"DR ソケット EA618SDシリーズ
ディープソケット(6角)
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
ディープソケット(6角) 4S
メーカーエスコエスコエスコTONEKOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格12,960-16,09412,335 -1,420 -9,4291,770 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角12角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/41/43/41/2
全長(L寸法)(mm)9080845110083
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト