ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

(1"DR)ソケット EA618SL-50A

通常単価(税別)
10,182
税込単価
11,200

【商品仕様】・12角ソケット・差込角:1"・全長(mm):86

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    50
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    86
  • 単品・セット区分
    単品 ソケット
  • サイズ(mm)
    D1:71、D2:56、H:43、l:57
  • 重量(g)
    1200
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    B8-50W

型番:

EA618SL-50A
解除
    数量:

    EA618SL-50Aの仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    12角
    二面幅寸法(S寸法)
    50
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/4
    全長(L寸法)(mm)
    86
    単品・セット区分
    単品 ソケット
    サイズ(mm)
    D1:71、D2:56、H:43、l:57
    重量(g)
    1200
    メーカー
    京都機械工具(KTC)
    メーカー型番
    B8-50W

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA618SL-50A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,182
    ( 11,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・12角ソケット
    ・差込角:1"
    ・全長(mm):86

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    (1"DR)ソケット EA618SL-50Aの型番EA618SL-50Aのページです。 型番EA618SL-50Aに関する仕様情報を記載しております。
    (1"DR)ソケット EA618SL-50Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (1"DR)ソケット EA618SL-50A
    (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
    1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
    1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
    1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格10,18211,49331,60328,43016,3815,710
    通常出荷日2日目3日目1日目1日目1日目1日目
    用途手作業用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状12角6角6角12角6角6角
    二面幅寸法(S寸法)5010 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 812 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 8
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/41/21/21/21/4
    全長(L寸法)(mm)865035~4829 / 34 / 36 / 35.5 / 31.5 / 30.5 / 34.5 / 28.58323

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました