17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1

通常単価(税別)
14,262
税込単価
15,688
通常出荷日:2日目

【特長】・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィ...

詳細を確認

型番:

EA618NV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618NV-1の仕様・寸法情報

形状
手動用ソケット
差込角
6.35mm(1/4)
全長(mm)
54.5 ~ 59.5
先端形状
T型いじり止めなし
先端サイズ
T6 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
単品/セット
セット品
重量
35・36・37・38g
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT209T
ソケット部外径(mm)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618NV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,262
( 15,688 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1の型番EA618NV-1のページです。 型番EA618NV-1に関する仕様情報を記載しております。
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
3/4"DR[TORX] ビットソケット
E型トルクスソケット 4TX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格14,26215,91213,34314,71811,340 -1,200 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目4日目〜
形状手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)19.0mm(3/4)12.7mm(1/2)
全長(mm)59.5 / 54.5121.559.5 / 54.5121.58040
先端形状T型いじり止めなしT型いじり止めなしT型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしE型
先端サイズT10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト