ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

(1/4"DR)ソケットレンチセット EA617AH-221

通常単価(税別)
18,532
税込単価
20,385
通常出荷日:2日目

【特長】・細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、...

詳細を確認

型番:

EA617AH-221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AH-221の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
6 ~ 13
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
23
単品・セット区分
セット品
セット内容
9点
ソケット外径
9.4・11・12・13・14.5・16・17・18mm
メーカー
Wera
メーカー型番
023470
T型ラチェットハンドル
99×44mm
ハンドル軸長
45mm

型番リスト

表示件数
型番
EA617AH-221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,532
( 20,385 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします
・ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)ソケットレンチセット EA617AH-221の型番EA617AH-221のページです。 型番EA617AH-221に関する仕様情報を記載しております。
(1/4"DR)ソケットレンチセット EA617AH-221のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/4"DR)ソケットレンチセット EA617AH-221
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,5325,7107,40011,49311,60012,670
通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 6 / 7 / 8 / 910 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/43/83/8
全長(L寸法)(mm)2323235029 / 3029~30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト