ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

1/4"DR [Hex-Plus]ロングビットソケット(ホールド機能付) EA617AJ-805

通常単価(税別)
11,871
税込単価
13,058
通常出荷日:2日目

【特長】・手締め時に便利なローレット加工・先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です

詳細を確認

型番:

EA617AJ-805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AJ-805の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角ビット
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
セット品
セット内容
5個組
メーカー
Wera
メーカー型番
003345
商品名
8740AHF1

型番リスト

表示件数
型番
EA617AJ-805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,871
( 13,058 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手締め時に便利なローレット加工
・先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR [Hex-Plus]ロングビットソケット(ホールド機能付) EA617AJ-805の型番EA617AJ-805のページです。 型番EA617AJ-805に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DR [Hex-Plus]ロングビットソケット(ホールド機能付) EA617AJ-805のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DR [Hex-Plus]ロングビットソケット(ホールド機能付) EA617AJ-805
(3/8"DR)ロングHexビットソケットセット(ホールド機能付)EA617AK-805
(3/8"DR)Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ)EA617AK-804
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,87117,03017,4665,71011,4937,400
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角ビット六角ビット六角ビット6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)4 / 5 / 6 / 7 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/321/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/6410 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/83/81/41/41/4
全長(L寸法)(mm)100100~10735~38.5235023

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト