ファクトリーサプライ用品技術窓口

(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300

通常単価(税別)
14,718
税込単価
16,190
通常出荷日:2日目

【特長】・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィ...

詳細を確認

ご注意

  • ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。
  • いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎにご注意ください。

型番:

EA618NV-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618NV-300の仕様・寸法情報

形状
手動用ソケット
差込角
6.35mm(1/4)
全長(mm)
121.5
先端形状
T型いじり防止タイプ
先端サイズ
T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
単品/セット
セット品
重量
53・54・55g
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TBT2L08TH
ソケット部外径(mm)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618NV-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,718
( 16,190 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています

ご注意

  • ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。
  • いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎにご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300の型番EA618NV-300のページです。 型番EA618NV-300に関する仕様情報を記載しております。
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
(1/4"DR)TORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-200
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット EA618NV-100
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
3/4"DR[TORX] ビットソケット
E型トルクスソケット 4TX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格14,71813,34315,91214,26211,340 -1,200 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目4日目〜
形状手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)6.35mm(1/4)19.0mm(3/4)12.7mm(1/2)
全長(mm)121.559.5 / 54.5121.559.5 / 54.58040
先端形状T型いじり防止タイプT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり止めなしT型いじり止めなしE型
先端サイズT10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト