ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

(3/8"DR)スプラインソケット EA617YP-222

通常単価(税別)
6,342
税込単価
6,976
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・差込角:3/8"・差込部外径(d2;mm):17.3・ソケット部外径(d1;mm):16...

詳細を確認

型番:

EA617YP-222
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617YP-222の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
7/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
28
単品・セット区分
単品 ソケット
重量(g)
37
最大奥行き(t2;mm)
14.5
差込部外径(d2;mm)
17.3
ソケット部外径(d1;mm)
16
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)
11
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
45ASP-14
ソケット中間空洞部内径(d3;mm)
10.4
スプラインサイズ
14
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617YP-222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,342
( 6,976 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角:3/8"
・差込部外径(d2;mm):17.3
・ソケット部外径(d1;mm):16
・スプラインサイズ:14

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)スプラインソケット EA617YP-222の型番EA617YP-222のページです。 型番EA617YP-222に関する仕様情報を記載しております。
(3/8"DR)スプラインソケット EA617YP-222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/8"DR)スプラインソケット EA617YP-222
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,34211,60012,67014,9467,4004,410
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角6角6角6角特殊
二面幅寸法(S寸法)7/1610 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/81/43/8
全長(L寸法)(mm)2829 / 3029~30642328~30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト