ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

(1/2"DR)Hexビットソケットセット(樹脂ケース付) EA617ZL-1

通常単価(税別)
38,086
税込単価
41,895
通常出荷日:2日目

【特長】・頑丈な圧入式の1/2"DRヘックスビットソケットセット

型番:

EA617ZL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617ZL-1の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角ビット
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
セット品
ケースサイズ
227×131×57mm
重量(g)
1552
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
54/10KN

型番リスト

表示件数
型番
EA617ZL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,086
( 41,895 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な圧入式の1/2"DRヘックスビットソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)Hexビットソケットセット(樹脂ケース付) EA617ZL-1の型番EA617ZL-1のページです。 型番EA617ZL-1に関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)Hexビットソケットセット(樹脂ケース付) EA617ZL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)Hexビットソケットセット(樹脂ケース付) EA617ZL-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
(1"DR)Hexビットソケット EA617VE-14
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,0865,7107,40015,8045,28033,830
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角ビット6角6角六角ビット六角穴付ボルト用6角六角ビット
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 81410 / 12 / 14 / 5 / 6 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/41/411/21/2
全長(L寸法)(mm)6023238555~6961.9~66.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト