ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

(3/8"DR)ソケットレンチセット(ホールド機能付) EA617AK-201

通常単価(税別)
32,563
税込単価
35,819
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです・作業場に立てて置けるため、スペ...

詳細を確認

型番:

EA617AK-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AK-201の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
200mm
セット内容
13点
ラチェットハンドル
222mm
首振りエクステンションバー
76mm
メーカー
Wera
メーカー型番
003785
シリーズ
Zyklop(サイクロップ)
商品名
8100SBHF1
ナットエキストラクター
43mm

型番リスト

表示件数
型番
EA617AK-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,563
( 35,819 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです
・作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです
・布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです
・サイズに応じて色分けされています
・ソケットはホールド機能付。ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です
・手締め時に便利なローレット加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)ソケットレンチセット(ホールド機能付) EA617AK-201の型番EA617AK-201のページです。 型番EA617AK-201に関する仕様情報を記載しております。
(3/8"DR)ソケットレンチセット(ホールド機能付) EA617AK-201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/8"DR)ソケットレンチセット(ホールド機能付) EA617AK-201
(3/8"DR)ロングHexビットソケットセット(ホールド機能付)EA617AK-805
(3/8"DR)Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ)EA617AK-804
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,56317,03017,46611,60012,67014,946
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類六角ビット六角ビット6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 81/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/321/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/6410 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト