17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

(3/4"DR)ソケット(12角タイプ) EA617WCシリーズ

通常単価(税別)
10,41611,267
税込単価
11,45812,394
通常出荷日:2日目

【特長】・AS-drive(面接触)タイプのソケット・手締め時に便利なローレット加工

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

重量(g)

最大奥行き(t2;mm)

ソケット部外径(d1;mm)

ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)

メーカー型番

最小発注数量
1 5/8
67
469
37.5
56
30
55A-1.5/8
1個
1 3/4
70
524
40.5
59.5
70
55A-1.3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,416
( 11,458 )
2日目
11,267
( 12,394 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)タイプのソケット
・手締め時に便利なローレット加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/4"DR)ソケット(12角タイプ) EA617WCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/4"DR)ソケット(12角タイプ) EA617WCシリーズ
(3/4"DR)ソケット(6角タイプ) EA617WC-60
3/4"DR ディープソケット(6角タイプ) EA617WEシリーズ
(3/8"DR)スプラインソケット EA617YP-222
1"DR ソケット(12角タイプ) EA617VAシリーズ
3/4"DR ソケット EA618SDシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,416-16,09412,960 -6,3428,680 -12,335 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角6角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/43/813/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
差込部外径(d2;mm)40454017.3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト