ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

105L 折畳コンテナ(グレー)

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:2日目

【特長】・積み重ね可能・TP規格オリコンタイプ・材質:ポリプロピレン

型番:

EA506AA-221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-221の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
グレー
容量(L)
105
外形間口(mm)
1340
外形奥行(mm)
503
外形高さ(mm)
195
外形間口範囲(mm)
701-
外形奥行範囲(mm)
501-
外形高さ範囲(mm)
101-200
材質
ポリプロピレン
有効内寸
1300×433×168mm
折りたたみ時全高
68mm
圧縮荷重
18.04kN(1840kgf)
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
TPO-4122
型番
556710
色詳細
ライトグレー
底面ブロック数
24
重量(g)
5680
内寸(mm)
1300×453×178
JANコード
4518340157637
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
・TP規格オリコンタイプ
・材質:ポリプロピレン

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105L 折畳コンテナ(グレー)の型番EA506AA-221のページです。 型番EA506AA-221に関する仕様情報を記載しております。
105L 折畳コンテナ(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105L 折畳コンテナ(グレー)
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
メーカーエスコトラスコ中山積水テクノ成型積水テクノ成型E-Value岐阜プラスチック工業
通常価格16,0006,9659,67210,5571,1619,135 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
グレー透明ブルー2色ブラック2色
容量(L)1055050753474
外形間口(mm)1340530530650550650
外形奥行(mm)503366366440370440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト