17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
エンジニア
パーツボックス PB-360
トラスコ中山
マックパック
マキタ

トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9

通常単価(税別)
16,013
税込単価
17,614
通常出荷日:2日目

【特長】・パーツトレー付・ふたはスライド式ロック付・開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 間口 (mm)
    413
  • 奥行 (mm)
    330
  • 高さ (mm)
    147
  • 重量 (g)
    2300g
  • 材質
    本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト
  • 内寸 (mm)
    390(W)×275(D)×125(H)mm
  • 付属トレー
    EA661AB-65×2、EA661AB-64×2、EA661AB-63×1、EA661AB-62×1、EA661AB-61×2
  • 詳細タイプ
    トランク型ツールボックス(トレー付)

型番:

EA661AB-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661AB-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
間口 (mm)
413
奥行 (mm)
330
高さ (mm)
147
重量(g)
2300g
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネイト
内寸(mm)
390(W)×275(D)×125(H)mm
付属トレー
EA661AB-65×2、EA661AB-64×2、EA661AB-63×1、EA661AB-62×1、EA661AB-61×2
詳細タイプ
トランク型ツールボックス(トレー付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661AB-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,013
( 17,614 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツトレー付
・ふたはスライド式ロック付
・開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
・ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します
・パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
・ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です
・人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9の型番EA661AB-9のページです。 型番EA661AB-9に関する仕様情報を記載しております。
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
パーツキャビネット 2列6段
トレーラック(ストッパー付)
PPトレー 平
PPトレー 長方形
実験台引出しトレー
メーカーエスコエスコアズワントラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格16,01321,76813,900 -4457661,600 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプその他引出しその他その他その他ポケット
間口 (mm)413362273260200350
奥行 (mm)330265370160223260
高さ (mm)147571-301645
重量(g)2300g10kg----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト