17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド

通常単価(税別)
11,151
税込単価
12,266
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質:ダクタイル(FCD450)・溶融亜鉛めっき処理・JANコード:4518340263...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー用パーツ
  • 定格荷重 (t)
    1.5
  • その他
    オプション
  • 重量
    3.6kg
  • 材質
    ダクタイル(FCD450)
  • 適応パイプ径
    48.6mm
  • 止めビス
    ステンレスビス(M8-8mm)

型番:

EA987FE-11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987FE-11Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
トロリー用パーツ
定格荷重(t)
1.5
その他
オプション
重量
3.6kg
材質
ダクタイル(FCD450)
適応パイプ径
48.6mm
止めビス
ステンレスビス(M8-8mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987FE-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,151
( 12,266 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ダクタイル(FCD450)
・溶融亜鉛めっき処理
・JANコード:4518340263116

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッドの型番EA987FE-11Aのページです。 型番EA987FE-11Aに関する仕様情報を記載しております。
48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド
パイプハンガー
パイプトロリー
350kg パイプトロリー
パイプトロリー PQ350
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2
メーカーエスコスリーエッチスリーエッチエスコスリーエッチエスコ
通常価格11,1513,138 -9,37420,65718,087910
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプトロリー用パーツ吊り金具トロリートロリートロリー吊り金具
定格荷重(t)1.50.350.25-0.35-
その他オプション-----
重量3.6kg--4.5kg-12.5g
材質ダクタイル(FCD450)--スチール-金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト