17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプロン(作業用・ステンレス) EA355AS-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エプロン(作業用・ステンレス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA355AS-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟性があり、着心地が良くフィット感に優れています
・肉加工工場での使用に最適です
・耐久性があり、快適で衛生的なTPUハーネスが取り付けられています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
作業用
ブルー
着丈(cm)
80
幅(cm)
55
材質
本体:ステンレス(チェーンメッシュ)、ベルト:TPU
仕様
ポケット無
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト