17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77

通常単価(税別)
11,308
税込単価
12,439
通常出荷日:2日目

【特長】・クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!・ワックス不要で楽々洗車ライフを実現・光沢保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • セット内容
    コーティング剤 100ml、洗浄剤 100ml、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個
  • 種類
    水性
  • コーティング剤成分
    クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体
  • 洗浄剤成分
    陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
  • コーティング剤液性
    中性
  • 洗浄剤液性
    アルカリ性

型番:

EA922AB-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AB-77の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
セット内容
コーティング剤 100ml、洗浄剤 100ml、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個
種類
水性
コーティング剤成分
クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体
洗浄剤成分
陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
コーティング剤液性
中性
洗浄剤液性
アルカリ性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AB-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,308
( 12,439 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!
・ワックス不要で楽々洗車ライフを実現
・光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)
・ボディ全色対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77の型番EA922AB-77のページです。 型番EA922AB-77に関する仕様情報を記載しております。
クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77
多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
アルカリ除菌洗浄剤 20kg
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
メーカーエスコニイタカ横浜油脂工業ユシロ化学アルボース横浜油脂工業
通常価格11,30816,2877,82710,67612,6777,607
通常出荷日2日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途ガラス用床・壁用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
セット内容コーティング剤 100ml、洗浄剤 100ml、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個-----
種類水性-----
コーティング剤成分クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト