ファクトリーサプライ用品技術窓口

1"DR エアーインパクトレンチ EA155KH-7

通常単価(税別)
167,443
税込単価
184,187
通常出荷日:2日目

【特長】・メーカー独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量・可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動・...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    1370
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    38
  • ハンマータイプ
    N型
  • 回転数 (rpm)
    4500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.63
  • メーカー
    空研
  • 型番
    KW-3800proXGL
  • 使用トルク範囲
    300~1370N・m
  • 振動値a(3軸合成値)
    6.7m/s2
  • 吸入口
    Rc3/8"
  • 使用コンプレッサー
    7.5kW
  • 重量
    7.9kg
  • 差込角
    1”
  • サイズ
    506(W)×193(D)×171(H)mm
  • 使用ホース内径
    9.5mm
  • 騒音値レベル
    88dB

型番:

EA155KH-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA155KH-7の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1370
能力ボルト径(mmφ)
38
ハンマータイプ
N型
回転数(rpm)
4500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.63
メーカー
空研
型番
KW-3800proXGL
使用トルク範囲
300~1370N・m
振動値a(3軸合成値)
6.7m/s2
吸入口
Rc3/8"
使用コンプレッサー
7.5kW
重量
7.9kg
差込角
1”
サイズ
506(W)×193(D)×171(H)mm
使用ホース内径
9.5mm
騒音値レベル
88dB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155KH-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,443
( 184,187 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカー独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
・可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動
・高効率消音構造の採用により排気騒音を低減
・操作性を高めた左右切換えレバー
・視認性のある高機能な大型プロテクタの採用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DR エアーインパクトレンチ EA155KH-7の型番EA155KH-7のページです。 型番EA155KH-7に関する仕様情報を記載しております。
1"DR エアーインパクトレンチ EA155KH-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"DR エアーインパクトレンチ EA155KH-7
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A
3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1
エアーインパクトレンチ GT-2000P
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコベッセル
通常価格167,443121,49585,76544,38644,89844,044
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
最大締付トルク(N・m)1370339024415201763460.9
能力ボルト径(mmφ)384538162616~20
ハンマータイプN型ツインダブルN型ダブルシングル
回転数(rpm)450045005000960060005000
使用空気圧力(MPa)0.60.620.620.60.620.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト