17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)

通常単価(税別)
10,484
税込単価
11,532
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ベルト材質:ポリエステル・スチールバックル・JANコード:4550061722718

詳細を確認

型番:

EA982BC-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA982BC-22の仕様・寸法情報

種類
ラチェット式
ベルト長さ
固定側:0.2m、調整側:12m
ベルト幅
50mm
ベルト材質
ポリエステル
使用荷重
1500kg
詳細1
スチールバックル
フック口幅
28mm
ベルト厚み
2.0mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982BC-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,484
( 11,532 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルト材質:ポリエステル
・スチールバックル
・JANコード:4550061722718

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)の型番EA982BC-22のページです。 型番EA982BC-22に関する仕様情報を記載しております。
1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1500kg/50mm×12m 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)
1500kg/50mm×8m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,4846,2011,8402,1108,8716,941
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
ベルト長さ固定側:0.2m、調整側:12m固定側:0.33m、調整側:8m固定側:0.36m、調整側:4.7m固定側:0.35m、調整側:4.7m固定側:0.42m、調整側:4.6m固定側:0.3、調整側:8m
ベルト幅50mm50mm25mm25mm31.7mm50mm
ベルト材質ポリエステルポリエステルナイロンポリエステルポリエステル-
使用荷重1500kg1500kg200kg330kg450kg1500kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト