17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー

通常単価(税別)
73,062
税込単価
80,368
通常出荷日:2日目

【特長】・怪我やパンクのリスクを軽減します・フォークリフトに簡単に取り付けが可能です【用途】・工場や駐...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    882
  • 全長 (mm)
    1200
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ(mm)
    76×100(アイボルトまで:148mm)
  • 重量
    14kg
  • 詳細タイプ
    鉄クズ回収マグネットバー

型番:

EA781EH-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781EH-51の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
882
全長(mm)
1200
商品タイプ
その他
サイズ(mm)
76×100(アイボルトまで:148mm)
重量
14kg
詳細タイプ
鉄クズ回収マグネットバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781EH-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,062
( 80,368 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・怪我やパンクのリスクを軽減します
・フォークリフトに簡単に取り付けが可能です
【用途】
・工場や駐車場などの広い場所に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバーの型番EA781EH-51のページです。 型番EA781EH-51に関する仕様情報を記載しております。
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
ハンドマグネットEA781BF-7
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
マグネットスイーパー
パワーマグネットクリーナー
メーカーエスコエスコエスコパオックノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格73,06219,48423,42311,85523,60510,737
通常出荷日2日目2日目1日目4日目2日目1日目
マグネット吸着力(N)8825858.88019.658
全長(mm)1200185700約725~10401050400
商品タイプその他マグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットクリーナー
サイズ(mm)76×100(アイボルトまで:148mm)120×70×185----
重量14kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト