17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶リフター EA984DR-16

通常単価(税別)
49,410
税込単価
54,351
通常出荷日:2日目

【特長】・スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます・蓋のある外周リブに取り付けてクランプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    1.36
  • クランプ幅 最小 (mm)
    495.3
  • クランプ幅 最大 (mm)
    647.7
  • 重量
    16.7kg
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    622×57×444

型番:

EA984DR-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA984DR-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶用吊りクランプ
基本使用荷重(t)
1.36
クランプ幅 最小(mm)
495.3
クランプ幅 最大(mm)
647.7
重量
16.7kg
サイズ(W×D×H)(mm)
622×57×444

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984DR-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,410
( 54,351 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます
・蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます
【商品仕様】
・エスコ型番:EA984DR-16
・JANコード:4550061771198

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶リフター EA984DR-16の型番EA984DR-16のページです。 型番EA984DR-16に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶リフター EA984DR-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶リフター EA984DR-16
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
ドラムリフトクランプ (垂直吊)
コンクリート製品用吊りクランプ
ALCパネル水平吊クランプ
間知ブロックマトメ吊オートタイプ
メーカーエスコ三木ネツレンスーパーツールイーグル・クランプスーパーツールスーパーツール
通常価格49,41053,73944,16246,45863,615144,407
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプドラム缶用吊りクランプドラム缶用吊りクランプドラム缶用吊りクランプコンクリート製品用クランプパネル吊りクランプその他
基本使用荷重(t)1.360.50.50.2~10.20.5
クランプ幅 最小(mm)495.3122545060
クランプ幅 最大(mm)647.71.63.5250610270
重量16.7kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト