17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)

通常単価(税別)
13,050
税込単価
14,355
通常出荷日:2日目

【特長】・オープンタイプです・バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケット...

詳細を確認
  • 全長
    205mm
  • 接続ねじ
    G1/4"
  • メーカー型番
    C-C84
  • メーカー
    旭産業
  • チャック先端
    シングルチャック(ワンタッチ仕様)

ご注意

  • バルブステムの長さが12mm以下のバルブは使用できない場合があります。

型番:

EA123CH-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123CH-121の仕様・寸法情報

全長
205mm
接続ねじ
G1/4"
メーカー型番
C-C84
メーカー
旭産業
チャック先端
シングルチャック(ワンタッチ仕様)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123CH-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,050
( 14,355 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプです
・バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです
・チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱です
・持ちやすいゴムクリップ付です
【用途】
・大型車、トラック、バスの前輪シングルタイヤ向け

ご注意

  • バルブステムの長さが12mm以下のバルブは使用できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)の型番EA123CH-121のページです。 型番EA123CH-121に関する仕様情報を記載しております。
205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用)
460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)
95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
替ホース EA123CH-203
メーカーエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,0509,80510,56310,348
通常出荷日2日目2日目2日目2日目
全長205mm460mm95mm1500mm
接続ねじG1/4"G1/4"G1/4"-
メーカー型番C-C84C-A28C-F48-
メーカー旭産業旭産業旭産業-
チャック先端シングルチャック(ワンタッチ仕様)ダブルチャック(ISO対応)シングルチャック(ワンタッチ仕様)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト