17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用耐熱手袋 EA354AF-27A

通常単価(税別)
24,300
税込単価
26,730
通常出荷日:2日目

【特長】・優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋・立体縫製で自然な指の曲りを実現

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み (mm)
    3.5
  • サイズ
    フリー
  • 重量
    175g
  • 素材耐熱温度
    500℃
  • カラー
    イエロー×ブラウン
  • 材質詳細
    甲表:ケブラー繊維100%、甲裏:綿100%/平表:PBO繊維(ザイロン)100%/平裏:アラミド混フェルト/平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル100%
  • 型番
    MZ656-CP
  • メーカー
    マックス
  • 全長(mm)
    500
  • 掌周り(mm)
    270
  • 中指長さ(mm)
    100

型番:

EA354AF-27A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA354AF-27Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
材質
ポリウレタン・ポリエステル
厚み(mm)
3.5
サイズ
フリー
重量
175g
素材耐熱温度
500℃
カラー
イエロー×ブラウン
材質詳細
甲表:ケブラー繊維100%、甲裏:綿100%/平表:PBO繊維(ザイロン)100%/平裏:アラミド混フェルト/平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル100%
型番
MZ656-CP
メーカー
マックス
全長(mm)
500
掌周り(mm)
270
中指長さ(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354AF-27A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,300
( 26,730 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋
・立体縫製で自然な指の曲りを実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用耐熱手袋 EA354AF-27Aの型番EA354AF-27Aのページです。 型番EA354AF-27Aに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用耐熱手袋 EA354AF-27Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用耐熱手袋 EA354AF-27A
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山オカモトオカモトアズワン
通常価格24,30021,212 -12,756 -8,1673,3949,192
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目7日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010010010010010000
材質ポリウレタン・ポリエステルその他その他天然ゴム・ラテックス二トリルゴムその他
厚み(mm)3.51.5/3.53.50.230.110.3
サイズフリーフリーフリーその他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト