ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1B

通常単価(税別)
81,708
税込単価
89,879
通常出荷日:2日目

【特長】・スパナ、ソケットは全てKTC製です・セット内容(点):60

型番:

EA612SF-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA612SF-1Bの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット
セット内容(点)
60
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
508(W)×232(D)×300(H)
引出し段数
3
トレイ
あり
キーロック
なし
総重量
17.1kg
ラジオペンチ
160mm
ウォーターポンププライヤー
250mm
ニッパー
150mm
(3/8”)ソケット(6角)
5.5・7・8・10・12・13mm
(3/8”)ラチェットハンドル
180mm
(3/8”)エクステンションバー
100・150mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント
45mm
スパナ
5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm
モンキーレンチ
150・300mm
平タガネ
19×180mm
型抜き材質
EVA製
めがねレンチ
5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm
コンビネーションプライヤー
200mm
ボールピンハンマー
730g
スクレーパー
161mm
(+)貫通ドライバー
#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー
5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
(+)スタビードライバー
#2×35mm
(-)スタビードライバー
6.0×35mm
(3/8”)スピンナーハンドル
300mm
ケース材質
スチール製
ボールポイント六角棒レンチ
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
(3/8”)ソケット(12角)
14・17・19・21・22・24mm
平行ピンポンチ
3・4・5・6・8・10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA612SF-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,708
( 89,879 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ、ソケットは全てKTC製です
・セット内容(点):60

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1Bの型番EA612SF-1Bのページです。 型番EA612SF-1Bに関する仕様情報を記載しております。
[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1B
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
ツールセット TSA350
ツールキャビネットセット TCA412
メーカーエスコスーパーツールスーパーツールスーパーツールTONETONE
通常価格81,70872,72551,72562,66379,101137,610
通常出荷日2日目1日目1日目1日目5日目9日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネットツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)606347537256
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
外寸(mm)508(W)×232(D)×300(H)W470×D220×H345W470×D220×H300W470×D220×H345508×232×302676(W)×459(D)×995(H)
引出し段数332347

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト