17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251

通常単価(税別)
11,691
税込単価
12,860
通常出荷日:2日目

【特長】・掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロ...

詳細を確認
  • 適用規格
    IEC60900 / 欧州規格EN60900
  • 全長 (mm)
    250
  • 質量 (g)
    400
  • ハンドル
    コンフォート(1000V絶縁)
  • 仕上げ
    クロムメッキ
  • 切断能力
    パイプ径:2"(50mm)、ナット対辺:46mm
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 調節段数
    24
  • 刃硬度
    HRC61
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • メーカー型番
    87 26 250T

型番:

EA531EL-251
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA531EL-251の仕様・寸法情報

適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900
全長(mm)
250
質量(g)
400
ハンドル
コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ
クロムメッキ
切断能力
パイプ径:2"(50mm)、ナット対辺:46mm
材質
クロムバナジウム鋼
調節段数
24
刃硬度
HRC61
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
メーカー型番
87 26 250T
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531EL-251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,691
( 12,860 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
・鍛造により大変頑丈です
・DIN EN/IEC60900基準に適合
・二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています
・ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます
・ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます
・様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション
・ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています
・パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます
・ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています
・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます
・滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251の型番EA531EL-251のページです。 型番EA531EL-251に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251
絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)
絶縁プライヤー
220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー
メーカーエスコクニペックスクニペックスエスコ
通常価格11,6918,8775,6334,811
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目
適用規格IEC60900 / 欧州規格EN60900--無し
全長(mm)250250180220
質量(g)400331.000130140
ハンドルコンフォート(1000V絶縁)---
仕上げクロムメッキ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト