ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー墨出し器 EA780P-7

通常単価(税別)
91,187
税込単価
100,306
通常出荷日:2日目

【特長】・視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー・照射出力が2段階切替・明るい部屋でもはっきり見えま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3電池×3本(別売)
  • サイズ
    Φ50×168(H)mm(折り畳み時)
  • 材質
    樹脂
  • 重量
    260g(電池含む)
  • 波長
    520nm
  • 仕様
    本体+プラスチックケース付
  • 使用距離
    10m(使用条件による)
  • 自動補正範囲
    約±4°(範囲外はライン光消灯)
  • 線幅
    3.0mm以下/5m
  • レーザー出力
    1mW以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
  • 連続使用時間
    アルカリ乾電池:約6時間(通常モード)/約2時間(パワーモード )(パナソニック製RL6使用時)、充電池(ニッケル水素電池):約7時間(通常モード)/約4時間(パワーモード)(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh使用時)
  • ライン方向
    鉛直・水平ライン(線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
  • メーカー型番
    BTL4100
  • メーカー
    パナソニック
  • 使用周囲温度
    -5~40℃
  • 周波数
    250Hz(通常モード)
  • 光源
    可視光半導体レーザー・LED(緑色)
  • 指示制度
    ±3mm/10m
  • パルス持続時間
    通常モード:2ms、パワーモード:CW
  • 広がり角
    水平:100°、垂直:100°
  • 鉛直方式
    ジンバル式(磁気制動方式)
  • ライン静止時間
    約5秒
  • 使用相対湿度
    85%RH以下

型番:

EA780P-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA780P-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
電源
単3電池×3本(別売)
サイズ
Φ50×168(H)mm(折り畳み時)
材質
樹脂
重量
260g(電池含む)
波長
520nm
仕様
本体+プラスチックケース付
使用距離
10m(使用条件による)
自動補正範囲
約±4°(範囲外はライン光消灯)
線幅
3.0mm以下/5m
レーザー出力
1mW以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
連続使用時間
アルカリ乾電池:約6時間(通常モード)/約2時間(パワーモード )(パナソニック製RL6使用時)、充電池(ニッケル水素電池):約7時間(通常モード)/約4時間(パワーモード)(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh使用時)
ライン方向
鉛直・水平ライン(線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
メーカー型番
BTL4100
メーカー
パナソニック
使用周囲温度
-5~40℃
周波数
250Hz(通常モード)
光源
可視光半導体レーザー・LED(緑色)
指示制度
±3mm/10m
パルス持続時間
通常モード:2ms、パワーモード:CW
広がり角
水平:100°、垂直:100°
鉛直方式
ジンバル式(磁気制動方式)
ライン静止時間
約5秒
使用相対湿度
85%RH以下

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA780P-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,187
( 100,306 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー
・照射出力が2段階切替
・明るい部屋でもはっきり見えます
・コンパクトなのに、パワフル照射コンパクトだから、操作しやすいコンパクトだから、持ち運びしやすい
・充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい(アルカリ乾電池も使用可能)
・防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました
・衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出し器 EA780P-7の型番EA780P-7のページです。 型番EA780P-7に関する仕様情報を記載しております。
レーザー墨出し器 EA780P-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー墨出し器 EA780P-7
レーザー墨出し器 EA780P-6/EA780P-11
レーザー墨出し器 EA780K-1
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) EA780T-12S
レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
レーザー墨出し器用受光器/EA780T-10専用ホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格91,18789,138 -28,600104,31076,800 -1,944 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目〜1日目〜
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品
電源単3電池×3本(別売)単3電池×1本(別売)単3電池×2本(付属)単3電池×3本(付属)単3電池×3本(付属)-
サイズΦ50×168(H)mm(折り畳み時)Φ32mm×160(H)mm(折り畳み時)80(W)×75(D)×150(H)mmΦ112×168(H)mm112(W)×112(D)×188(H)mm-
材質樹脂--外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス/内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB--
重量260g(電池含む)140g本体:約0.65kg(電池含む)約1200g1150g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト