17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)

通常単価(税別)
9,19218,554
税込単価
10,11120,409
通常出荷日:2日目

【特長】・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    HSS-E Co5(コバルトハイス)
  • 適応被削材
    鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

シャンク径

全長

呼び寸法

サイズφmm

最小発注数量
8mm
75mm
2A-S
4~20(2とび)
1個
10mm
100mm
3A-S
4~30(2とび)
1個
10mm
107mmm
6-S
4・6~39(3とび)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,192
( 10,111 )
2日目
13,445
( 14,790 )
2日目
18,554
( 20,409 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140
ステップドリル(HSS) EA825SB-3・-4
ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°
ストレートドリル(Co-HSS)先端角135°
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,192-21,68529,2449,243 -10,040 -9,760 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質HSS-E Co5(コバルトハイス)HSS(ハイス)HSS-E Co5(コバルトハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
適応被削材鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂鉄、アルミ、銅、樹脂鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼鉄、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト