ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-36

通常単価(税別)
14,687
税込単価
16,156
通常出荷日:2日目

【特長】・集じん機器なしで自己集じん率90%以上・スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • パーツ種類
    吸塵カバー
  • メーカー型番
    DA-4B(M)
  • サイズ
    本体:180×157×79(H)mm、ホース:Φ34×1.2m
  • メーカー
    三京ダイヤモンド工業
  • 付属品
    紙フィルタ(1枚)、ホース(1.2m)、メッシュバック、アダプタ100mm、専用ワッシャー、クリップ、専用Oリング、六角棒スパナ
  • メーカー商品名
    クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

ご注意

  • ディスクグラインダ、ダイヤモンドカップは別売です。

型番:

EA809BZ-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BZ-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
吸塵カバー
メーカー型番
DA-4B(M)
サイズ
本体:180×157×79(H)mm、ホース:Φ34×1.2m
メーカー
三京ダイヤモンド工業
付属品
紙フィルタ(1枚)、ホース(1.2m)、メッシュバック、アダプタ100mm、専用ワッシャー、クリップ、専用Oリング、六角棒スパナ
メーカー商品名
クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BZ-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,687
( 16,156 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機器なしで自己集じん率90%以上
・スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます
・集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業可能
・ベルト付きメッシュバッグで取り回しが容易

ご注意

  • ディスクグラインダ、ダイヤモンドカップは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-36の型番EA809BZ-36のページです。 型番EA809BZ-36に関する仕様情報を記載しております。
グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインダー用集じんアタッチメント EA809BZ-36
グラインダー用集じんアダプター EA809BZ-31
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-24
180mmディスクグラインダーEA809HB-1A
125mm/1260WディスクグラインダーEA809DB-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,68710,63843,97058,96050,53020,577
通常出荷日2日目2日目1日目6日目2日目1日目
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
パーツ種類吸塵カバー吸塵カバー保護カバー保護カバーサイドハンドルその他
メーカー型番DA-4B(M)DA-4A(M)GWX18V-10HGWX18V-15SC5HG18BYEAG1263
サイズ本体:180×157×79(H)mm、ホース:Φ34×1.2m160×148×50(H)mm358×110(H)mm368×260×110(H)mm445×74(H)mm263×139×94(H)mm
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業ボッシュボッシュHiKOKI京セラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト