17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートドリル(Co-HSS)先端角135°【5~10個入り】

通常単価(税別)
9,76011,240
税込単価
10,73612,364
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・シンニング付・材質:Co-HSS(コバルトハイス)・対応被削材:鉄、ステンレス

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    Co-HSS(コバルトハイス)
  • 先端角
    135°
  • 適応被削材
    鉄、ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

サイズ(刃先外径)

溝長

最小発注数量
117mm
8.5mm
75mm
1パック

10個入り

151mm
13.0mm
101mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,760
( 10,736 )
2日目
11,240
( 12,364 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シンニング付
・材質:Co-HSS(コバルトハイス)
・対応被削材:鉄、ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートドリル(Co-HSS)先端角135°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートドリル(Co-HSS)先端角135°
ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,760-10,040 -10,04115,03019,44111,540 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)HSS(ハイス)
先端角135°130°135°135°135°118°
適応被削材鉄、ステンレス鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼鉄、ステンレス鉄、ステンレス鉄、ステンレス鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト