17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)

通常単価(税別)
19,441
税込単価
21,385
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・シンニング付・材質:Co-HSS(コバルトハイス)・JANコード:45500619937...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    Co-HSS(コバルトハイス)
  • 全長
    34・40・49・57・61・70・75・80・86・93・101・109・117・125・133・142・151mm
  • サイズ(刃先外径)
    1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm
  • 溝長
    12・18・24・30・33・39・43・47・52・57・63・69・75・81・87・94・101mm
  • 先端角
    135°
  • 適応被削材
    鉄、ステンレス

型番:

EA824FM-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824FM-125の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
全長
34・40・49・57・61・70・75・80・86・93・101・109・117・125・133・142・151mm
サイズ(刃先外径)
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm
溝長
12・18・24・30・33・39・43・47・52・57・63・69・75・81・87・94・101mm
先端角
135°
適応被削材
鉄、ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824FM-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,441
( 21,385 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シンニング付
・材質:Co-HSS(コバルトハイス)
・JANコード:4550061993736

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)の型番EA824FM-125のページです。 型番EA824FM-125に関する仕様情報を記載しております。
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~6.0mm/130本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,44110,04112,63023,13015,03012,070
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)HSS(ハイス)
全長34・40・49・57・61・70・75・80・86・93・101・109・117・125・133・142・151mm34・40・49・57・61・70・75・80・86・93・101・109・117・125・133mm36・40・49・57・61・65・70・75・80・86・93mm34~151mm34・36・38・40・43・46・49・53・57・61・65・70・75・80・86・93mm34~133mm
サイズ(刃先外径)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.3・3.5・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0mm---
溝長12・18・24・30・33・39・43・47・52・57・63・69・75・81・87・94・101mm12・18・24・30・33・39・43・47・52・57・63・69・75・81・87mm12・18・24・30・33・36・39・43・47・52・57mm12~101mm12・14・16・18・20・23・24・27・30・33・36・39・43・47・52・57mm12~87mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト