17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140

通常単価(税別)
29,244
税込単価
32,168
通常出荷日:2日目

【特長】・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    HSS-E Co5(コバルトハイス)
  • サイズ(mm)
    4~12(1とび)、4~20(2とび)、4~30(2とび)
  • 適応被削材
    鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
  • シャンク径(mm)
    6・8・10

型番:

EA825SB-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA825SB-140の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
材質
HSS-E Co5(コバルトハイス)
サイズ(mm)
4~12(1とび)、4~20(2とび)、4~30(2とび)
適応被削材
鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
シャンク径(mm)
6・8・10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA825SB-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,244
( 32,168 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140の型番EA825SB-140のページです。 型番EA825SB-140に関する仕様情報を記載しております。
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS) EA824FG-119
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,24421,68525,92012,07010,91015,030
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質HSS-E Co5(コバルトハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
サイズ(mm)4~12(1とび)、4~20(2とび)、4~30(2とび)4~12(1とび)・4~20(2とび)・4~30(2とび)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.01.0~10.0(0.5とび)1.0~6.0(0.1とび)1.0~6.0(0.1とび)
適応被削材鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材鉄、ステンレス、アルミ合金、銅合金、プラスチック鉄、ステンレス
シャンク径(mm)6・8・106・8・10----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト