17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)

通常単価(税別)
13,050
税込単価
14,355
通常出荷日:2日目

【特長】・左回転用・スプリットポイント【商品仕様】・JANコード:4518340013285

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    HSS(ハイス)
  • サイズ(mm)
    1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • 先端角
    118°
  • 適応被削材
    鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など

型番:

EA824FH-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824FH-110の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
材質
HSS(ハイス)
サイズ(mm)
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
先端角
118°
適応被削材
鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824FH-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,050
( 14,355 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左回転用
・スプリットポイント
【商品仕様】
・JANコード:4518340013285

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)の型番EA824FH-110のページです。 型番EA824FH-110に関する仕様情報を記載しております。
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)
1.0~10.0mm/170本組 ストレートドリルセット(TiN-HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,05035,19010,91015,03012,07010,041
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質HSS(ハイス)HSS-TiNHSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.01.0~10.0(0.5とび)1.0~6.0(0.1とび)1.0~6.0(0.1とび)1.0~10.0(0.5とび)-
先端角118°118°118°135°-135°
適応被削材鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など鉄、可鍛鋳鉄鉄、ステンレス鉄、ステンレス、アルミ合金、銅合金、プラスチック鉄、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト