17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホールソーセット(配管工事用)

通常単価(税別)
13,86335,368
税込単価
15,24938,905
通常出荷日:2日目

【特長】・ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)・薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • メーカー
    LENOX(レノックス)
  • アーバー
    EA823L-5C、アーバー
  • 適応被削材
    鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

メーカー型番

ホールソー

最小発注数量
ホールソー×6個、アーバー×2本、アーバーアダプター、センタードリル×1本、ケース
30808600P
19・22・29・38・44・57mm
1個
ホールソー×12個、アーバー×2本、センタードリル×3本、ケース
308011200P
19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,863
( 15,249 )
2日目
35,368
( 38,905 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)
・薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします
・広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールソーセット(配管工事用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールソーセット(配管工事用)
ホールソーセット(一般整備用)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
六角軸 木工用ロングドリルセット
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)
460×400×335mmワークテーブル(電動工具用)EA851X-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,863-15,4758,37010,080 -13,05010,803
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリその他関連用品
メーカーLENOX(レノックス)LENOX(レノックス)SATA--パオック
アーバーEA823L-5C、アーバーEA823L-4A、EA823L-5C----
適応被削材鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード、塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)鉄、ステンレス木材鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト