17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130

通常単価(税別)
21,685
税込単価
23,854
通常出荷日:2日目

【特長】・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

  • 種類
    先端アクセサリ
  • 材質
    HSS(ハイス)
  • サイズ(mm)
    4~12(1とび)・4~20(2とび)・4~30(2とび)
  • 全長(mm)
    65・75・100
  • 適応被削材
    800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
  • シャンク径(mm)
    6・8・10

型番:

EA825SB-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA825SB-130の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
材質
HSS(ハイス)
サイズ(mm)
4~12(1とび)・4~20(2とび)・4~30(2とび)
全長(mm)
65・75・100
適応被削材
800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
シャンク径(mm)
6・8・10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA825SB-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,685
( 23,854 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130の型番EA825SB-130のページです。 型番EA825SB-130に関する仕様情報を記載しております。
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-130
3本組 ステップドリルセット(スパイラル) EA825SB-140
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS) EA824FG-119
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,68529,24425,92012,07010,91015,030
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
材質HSS(ハイス)HSS-E Co5(コバルトハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
サイズ(mm)4~12(1とび)・4~20(2とび)・4~30(2とび)4~12(1とび)、4~20(2とび)、4~30(2とび)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.01.0~10.0(0.5とび)1.0~6.0(0.1とび)1.0~6.0(0.1とび)
全長(mm)65・75・100-----
適応被削材800N/mm2以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材鉄、ステンレス、アルミ合金、銅合金、プラスチック鉄、ステンレス

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト