17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200

通常単価(税別)
13,452
税込単価
14,797
通常出荷日:2日目

【特長】・木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー・インパクトドライバーで使用できま...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • ケースサイズ
    255×190×60mm
  • サイズ(mm)
    22・25・30・32・35
  • メーカー
    LENOX(レノックス)
  • 有効長
    44mm
  • 六角シャンク
    6.35mm(1/4")

型番:

EA823LX-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA823LX-200の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
ケースサイズ
255×190×60mm
サイズ(mm)
22・25・30・32・35
メーカー
LENOX(レノックス)
有効長
44mm
六角シャンク
6.35mm(1/4")

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA823LX-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,452
( 14,797 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー
・インパクトドライバーで使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200の型番EA823LX-200のページです。 型番EA823LX-200に関する仕様情報を記載しております。
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200
3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセット
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセット
超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,45211,90012,6708,3708,200 -8,241 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目〜
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ-
ケースサイズ255×190×60mm-275×131×45(H)mm---
サイズ(mm)22・25・30・32・353.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.710・11・12・13・14・151・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・103.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5-
メーカーLENOX(レノックス)ミヤナガ-SATAミヤナガ-
有効長44mm50・100mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト