17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセット

通常単価(税別)
11,900
税込単価
13,090
通常出荷日:2日目

【特長】・対鉄筋性に優れています・穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 全長
    116・166mm
  • サイズ(mm)
    3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
  • メーカー
    ミヤナガ
  • 有効長
    50・100mm

ご注意

  • ハンマードリルでご使用ください。

型番:

EA810MB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA810MB-1の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
全長
116・166mm
サイズ(mm)
3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
メーカー
ミヤナガ
有効長
50・100mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA810MB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対鉄筋性に優れています
・穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減
・デッキプレートを貫通
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに

ご注意

  • ハンマードリルでご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセットの型番EA810MB-1のページです。 型番EA810MB-1に関する仕様情報を記載しております。
3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.4~12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビットセット
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200
3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセット
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS)
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)
1.0~10.0mm/170本組 ストレートドリルセット(TiN-HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,90013,4528,200 -12,0708,37035,190
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリ
全長116・166mm--34~133mm-34~133mm
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.722・25・30・32・353.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.51.0~10.0(0.5とび)1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・101.0~10.0(0.5とび)
メーカーミヤナガLENOX(レノックス)ミヤナガ-SATA-
有効長50・100mm44mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト