17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

水研ぎ砥石・天然 EA522AFシリーズ

通常単価(税別)
14,74420,871
税込単価
16,21822,958
通常出荷日:2日目

【特長】・希少価値の高い良質な天然砥石です・極精密な微細加工などの精密仕上げに

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

仕様

最小発注数量
400
4550061722596
中目
1個
3000
4550061723012
極細目
1個
6000
4550061723029
仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,744
( 16,218 )
2日目
19,259
( 21,185 )
2日目
20,871
( 22,958 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少価値の高い良質な天然砥石です
・極精密な微細加工などの精密仕上げに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水研ぎ砥石・天然 EA522AFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水研ぎ砥石・天然 EA522AFシリーズ
両面台付天然砥石 EA522AF-11
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
ダイヤモンド砥石 TABシリーズ
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
油砥石(櫛形) EA588GD-5
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格14,744-18,89913,27915,74913,80810,900
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプ一般砥石アルカンサス砥石油砥石ダイヤモンド砥石油砥石油砥石
厚さ(mm)25251311138
幅(mm)767641754140
長さ(mm)203203152210254110
形状四角四角四角四角四角くし形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング