ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13

通常単価(税別)
13,808
税込単価
15,189
通常出荷日:2日目

【特長】・希少価値の高い良質な天然砥石です・極精密な微細加工などの精密仕上げに

型番:

EA522AH-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA522AH-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
油砥石
厚さ(mm)
13
幅(mm)
41
長さ(mm)
254
粒度(#)
120~320 / 400~600 / 800~1000
形状
四角
単品/セット
砥石セット
JANコード
4550061717066
材質
合成・酸化アルミニウム
仕様
粗目/中目/細目

型番リスト

表示件数
型番
EA522AH-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,808
( 15,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少価値の高い良質な天然砥石です
・極精密な微細加工などの精密仕上げに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13の型番EA522AH-13のページです。 型番EA522AH-13に関する仕様情報を記載しております。
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
両面台付天然砥石 EA522AF-11
油砥石丸
セラポブロック CPセット
フィニッシュストーンスティックセット
メーカーエスコエスコエスコ中京研磨TACTミニター
通常価格13,80813,27918,8991,307 -7,4988,203
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
商品タイプ油砥石油砥石アルカンサス砥石油砥石ゴム砥石一般砥石
厚さ(mm)131325-103
幅(mm)414176-506
長さ(mm)25415220310080150
粒度(#)800~1000 / 120~320 / 400~600800~1000 / 400~600 / 2000~30001000 / 6000500120 / 220 / 80180~1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト