ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

油砥石(櫛形) EA588GD-5

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990
通常出荷日:2日目

【特長】・希少価値の高い良質な天然砥石です・極精密な微細加工などの精密仕上げに

  • 天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。

型番:

EA588GD-5
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA588GD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
油砥石
厚さ(mm)
8
幅(mm)
40
長さ(mm)
110
形状
くし形
単品/セット
単品
JANコード
4550061756058
仕様
細目

型番リスト

表示件数
型番
EA588GD-5
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少価値の高い良質な天然砥石です
・極精密な微細加工などの精密仕上げに

ご注意

  • 天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油砥石(櫛形) EA588GD-5の型番EA588GD-5のページです。 型番EA588GD-5に関する仕様情報を記載しております。
油砥石(櫛形) EA588GD-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油砥石(櫛形) EA588GD-5
油砥石丸
三面油砥石セット(粗・中・細目) EA522AH-13
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
水研ぎ砥石・天然 EA522AFシリーズ
両面台付天然砥石 EA522AF-11
メーカーエスコ中京研磨エスコエスコエスコエスコ
通常価格10,9001,307 -13,80813,27914,744 -18,899
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石一般砥石アルカンサス砥石
厚さ(mm)8-13132525
幅(mm)40-41417676
長さ(mm)110100254152203203
形状くし形四角四角四角四角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト