ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

木工用ロングドリル(六角軸)

通常単価(税別)
7,490
税込単価
8,239
通常出荷日:2日目

【特長】・軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です

型番:

EA824LN-322
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824LN-322の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ドリル径(刃径)(mm)
22
溝長(mm)
520
全長(mm)
600
シャンクタイプ
六角軸
シャンク径(mm)
13
単品/セット品
単品
JANコード
4518340196339
材質
炭素鋼
六角シャンク
11.2mm
対応被削材
木材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA824LN-322
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,490
( 8,239 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用ロングドリル(六角軸)の型番EA824LN-322のページです。 型番EA824LN-322に関する仕様情報を記載しております。
木工用ロングドリル(六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ロングドリル(六角軸)
コーナービット ハギ合わせオスビット
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
超硬丁番錐
コンパネビット(ストッパータイプ)
メーカーエスコ大日商スターエムリリーフスターエム大西工業
通常価格7,49010,7838,4015849,142 -896 -
通常出荷日2日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体-本体-
ドリル径(刃径)(mm)2230405--
溝長(mm)5208-452034
全長(mm)60067.598957083
シャンクタイプ六角軸-SDS--六角軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト