17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vブロック(角度調整付)

通常単価(税別)
24,050
税込単価
26,455
通常出荷日:2日目

【特長】・角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます

  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 材質
    その他
  • 幅 (mm)
    95
  • 奥行 (mm)
    45
  • 高さ (mm)
    50
  • 直角度
    0.01mm(10μm)
  • 重量(kg)
    1.25
  • 材質詳細
    工具鋼
  • JANコード
    4518340181014
  • V溝角度
    90°
  • 硬度
    HRC50~55
  • 適応パイプ(mm)
    Φ4~57
  • 可変角度
    0~60°(目盛り付)

型番:

EA719DB-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA719DB-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
材質
その他
幅(mm)
95
奥行(mm)
45
高さ(mm)
50
直角度
0.01mm(10μm)
重量(kg)
1.25
材質詳細
工具鋼
JANコード
4518340181014
V溝角度
90°
硬度
HRC50~55
適応パイプ(mm)
Φ4~57
可変角度
0~60°(目盛り付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719DB-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,050
( 26,455 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロック(角度調整付)の型番EA719DB-43のページです。 型番EA719DB-43に関する仕様情報を記載しております。
Vブロック(角度調整付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック(角度調整付)
ミニ Vブロック(クリップ付)
石定盤(脚付)
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
石定盤用ワックス GW-300Y2
メーカーエスコアズワンユニセイキ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格24,05047,643 -91,34652,02714,3653,100
通常出荷日2日目12日目〜19日目3日目3日目3日目
商品タイプVブロックVブロック石定盤VブロックVブロックその他
材質その他その他自然石(黒御影石)鋳鉄鋳鉄その他
幅(mm)952530020010057
奥行(mm)4565300703857
高さ(mm)50317011060163
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト