17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40mm Vブロックセット(クランプ付)【2個入り】

通常単価(税別)
26,820
税込単価
29,502
通常出荷日:2日目

【特長】・段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能・四角形、円形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    50
  • 平面精度 (μm)
    10
  • 底面とV溝の平行度 (μm)
    10
  • V溝付枡型
  • 構成
    Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ)
  • 精度
    直角度:0.01mm(10μm)
  • 重量(kg)
    1.16×2個
  • JANコード
    4550061422144
  • 硬度
    HRC50~55
  • 適応サイズ(mm)
    Φ7~40

型番:

EA719DA-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA719DA-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
幅(mm)
70
奥行(mm)
60
高さ(mm)
50
平面精度(μm)
10
底面とV溝の平行度(μm)
10
V溝付枡型
構成
Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ)
精度
直角度:0.01mm(10μm)
重量(kg)
1.16×2個
JANコード
4550061422144
硬度
HRC50~55
適応サイズ(mm)
Φ7~40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719DA-21
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,820
( 29,502 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能
・四角形、円形のものを保持できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm Vブロックセット(クランプ付)の型番EA719DA-21のページです。 型番EA719DA-21に関する仕様情報を記載しております。
40mm Vブロックセット(クランプ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm Vブロックセット(クランプ付)
石定盤(脚付)
ミニ Vブロック(クリップ付)
Vブロック(角度調整付)
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
メーカーエスコユニセイキアズワンエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格26,82091,34647,643 -24,05052,02714,365
通常出荷日2日目19日目12日目〜2日目3日目3日目
商品タイプVブロック石定盤VブロックVブロックVブロックVブロック
幅(mm)703002595200100
奥行(mm)6030065457038
高さ(mm)5070315011060
平面精度(μm)104以内----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト