17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドーリー(ブレーキ付)EA505TD-76

通常単価(税別)
12,432
税込単価
13,675
通常出荷日:2日目

【特長】・小回りもきく重量物の移動台車・保管も安心なストッパー付・ラージキャスターで移動も快適・EA5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    3.2㎏
  • 車輪
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 車輪径
    100mm
  • 荷台材質
    PP
  • 床高さ
    180mm
  • 荷台サイズ(W×D)mm
    375×255
  • メーカー型番
    DWST17889
  • メーカー
    DEWALT(デウォルト)

型番:

EA505TD-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505TD-76の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
重量
3.2㎏
車輪
自在×2、自在ストッパー付×2
車輪径
100mm
荷台材質
PP
床高さ
180mm
荷台サイズ(W×D)mm
375×255
メーカー型番
DWST17889
メーカー
DEWALT(デウォルト)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505TD-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,432
( 13,675 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りもきく重量物の移動台車
・保管も安心なストッパー付
・ラージキャスターで移動も快適
・EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーリー(ブレーキ付)EA505TD-76の型番EA505TD-76のページです。 型番EA505TD-76に関する仕様情報を記載しております。
ドーリー(ブレーキ付)EA505TD-76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドーリー(ブレーキ付)EA505TD-76
伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)
伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)
ボックススタンド(キャスター付) SAX-XJ
メーカーエスコオーエムトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格12,4327,266 -15,428 -7,107 -10,698 -47,432
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目〜15日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)10018030030040070
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量3.2㎏-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト